Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 18 V
Anschlusswiderstand: R 44 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 80 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 9790 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0046 A
Nenndrehmoment bis: MN 2.85 mNm
Anhaltemoment bis: MH 7.05 mNm
Drehzahlkonstante: kn 549 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.83 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 17.4 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.057 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 1390 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 950 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 8.2 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.57 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 124 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 12 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 32.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 30 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.9 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 6.9 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 250.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 230 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 18 g
Drehzahl bis: nmax. 13000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen