DC-Kleinstmotoren
1524A009SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 3 ... 24 V
- Nenndrehmoment bis:
- 2.87 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 10700 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 7.19 mNm
- Durchmesser:
- 15 mm
- Länge:
- 23.8 mm
Vorzüge
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +85 °C (optional bis +125 °C)
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform mit integriertem Encoder
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER SR | |
| Nennspannung: | UN | 9 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 10.6 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 80 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 9980 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0094 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 2.85 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 7.19 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 1120 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.895 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 8.54 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.117 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 1380 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 230 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 8.3 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.57 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 126 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 12 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 32.8 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 30 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 3.9 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 6.9 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 250.5 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 230 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 30 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 18 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 13000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 15 mm |
| Länge: | L | 23.8 mm |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen