DC-Kleinstmotoren
1516T4.5S
Edelmetallkommutierung
Art.-Nr.: 1516.45392
Eckdaten
- Nennspannung:
- 1.5 ... 12 V
- Nenndrehmoment bis:
- 0.566 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 15300 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 1.17 mNm
- Durchmesser:
- 15 mm
- Länge:
- 15.8 mm
Vorzüge
- Hochleistungs-Magnete
- Weiter Betriebstemperaturbereich
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER S/G | |
| Nennspannung: | UN | 4.5 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 14.7 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 50 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 14800 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0264 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 0.479 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 0.74 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 3600 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.273 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 2.65 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.383 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 20000 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 138 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 56 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.26 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 28 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 15 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 47.7 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 41 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 29 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 4.5 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 208.4 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 180 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 130 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 65 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 65 °C | |
| Masse: | 10 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 18000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 15 mm |
| Länge: | L | 15.8 mm |
Arbeitsbereiche
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen