Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 14.1 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 54 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 13000 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0294 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.918 mNm
Anhaltemoment bis: MH 1.63 mNm
Drehzahlkonstante: kn 2320 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.434 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 4.12 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.241 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 7970 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 99.1 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 35 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.4 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 38 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 15 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 42.42 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 38 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.8 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 4.8 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 238.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 210 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 10 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 13 g
Drehzahl bis: nmax. 15000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 15 mm
Länge: L 15.8 mm

Arbeitsbereiche

1516T006SR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1516T006SR
Serie 1516 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen