Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER S/G
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 31.2 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 46 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 14700 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0202 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.416 mNm
Anhaltemoment bis: MH 0.599 mNm
Drehzahlkonstante: kn 2750 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.357 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 3.48 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.293 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 24600 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 237 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 56 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.21 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 28 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 15 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 47.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 41 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 29 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 4.5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 208.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 180 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 130 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 65 °C
Wicklungstemperatur, max.: 65 °C
Masse: 10 g
Drehzahl bis: nmax. 18000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 15 mm
Länge: L 15.8 mm
Serie 1516 ... S

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen