Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER S/G
Nennspannung: UN 1.5 V
Anschlusswiderstand: R 1.11 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 58 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 14800 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0766 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.566 mNm
Anhaltemoment bis: MH 1.17 mNm
Drehzahlkonstante: kn 10400 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.098 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 0.915 mNm/A
Stromkonstante: kI 1.064 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 12600 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 16.4 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 39 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.31 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 39 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 15 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 47.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 41 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 29 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 4.5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 208.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 180 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 130 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 65 °C
Wicklungstemperatur, max.: 65 °C
Masse: 10 g
Drehzahl bis: nmax. 18000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

1516T1.5S

Motor Kennlinien

1516T1.5S
Serie 1516 ... S

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen