Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Produktfamilie: FAULHABER B-Flat
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 92.7 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 53 %
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 59 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 14900 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.009 A
Nenndrehmoment bis: MN 29.08 mNm
Anhaltemoment bis: MH 0.904 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 1339 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.747 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 7.13 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 17423 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 2282 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 126 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 13 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 65 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 45 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 12 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 133 s
Gehäusematerial: Kunststoff
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: 80 °C
Untersetzung, exakt: 112.02505161352897
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 7.4 g
Drehzahl bis: nmax. 5000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 15 mm
Länge: L 15.2 mm
Serie 1515 ... B

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors