Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Produktfamilie: FAULHABER B-Flat
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 22 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 54 %
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 60 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 15000 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.019 A
Nenndrehmoment bis: MN 10.47 mNm
Anhaltemoment bis: MH 0.953 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 2682 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.373 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 3.56 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.281 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 16577 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 570 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 120 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 14 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 65 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 45 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 12 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 133 s
Gehäusematerial: Kunststoff
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: 80 °C
Untersetzung, exakt: 38.77790248160618
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 7.2 g
Drehzahl bis: nmax. 5000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 15 mm
Länge: L 15.2 mm
Serie 1515 ... B

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors