Bürstenlose DC-Getriebemotoren
1515U006B 324:1
4-Pol-Technologie
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 12 V
- Dauerdrehmoment bis:
- 30 mNm
- Abtriebsdrehzahl bis:
- 779 min⁻¹
- Kurzzeitdrehmoment bis:
- 50 mNm
- Untersetzung:
- 6 ... 324
- Durchmesser:
- 15 mm
- Länge:
- 15.2 mm
Vorzüge
- Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 9 mm bis 22 mm
- 4-Pol-Bauweise
- Elektronische Kommutierung mit 3 digitalen Hall Sensoren
- Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
- Präziser Gleichlauf
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Getriebemotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER B-Flat | |
| Nennspannung: | UN | 6 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 22 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 54 % |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 53 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 15000 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.019 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 77.19 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 0.953 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.019 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 2682 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.373 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 3.56 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.281 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 16577 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 570 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 120 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.69 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 14 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 65 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 45 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 12 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 133 s |
| Gehäusematerial: | Kunststoff | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -25 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 80 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 80 °C | |
| Untersetzung, exakt: | 323.6279268835282 | |
| Dauereingangsdrehzahl, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Masse: | 7.7 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors