Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Getriebemotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR-Flat
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 156 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 81 %
Wirkungsgrad, max.: ηmax 68 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 12900 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.00232 A
Nenndrehmoment bis: MN 2.31 mNm
Anhaltemoment bis: MH 0.644 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1110 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.904 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 8.63 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.116 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 20000 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 3550 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 16.8 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 80.5 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 25 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 35 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 4.5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 48 s
Gehäusematerial: Kunststoff
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Untersetzung, exakt: 6.419753086419753
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 6.9 g
Drehzahl bis: nmax. 5000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 15 mm
Länge: L 12 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen