DC-Getriebemotoren
1512U012SR 39:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 3 ... 12 V
- Dauerdrehmoment bis:
- 30 mNm
- Abtriebsdrehzahl bis:
- 779 min⁻¹
- Kurzzeitdrehmoment bis:
- 50 mNm
- Untersetzung:
- 6 ... 324
- Durchmesser:
- 15 mm
- Länge:
- 12 mm
Vorzüge
- Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 6 mm bis 19 mm
- 4-Pol-Bauweise
- Minimales Trägheitsmoment
- Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
- Verfügbar mit integrierten optischen Encodern
| Produktkategorie: | DC-Getriebemotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER SR-Flat | |
| Nennspannung: | UN | 12 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 156 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 60 % |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 68 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 12900 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.00232 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 10.33 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 0.644 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 1110 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.904 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 8.63 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.116 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 20000 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 3550 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 16.8 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.08 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 80.5 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 25 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 35 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 4.5 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 48 s |
| Gehäusematerial: | Kunststoff | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -25 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 80 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 85 °C | |
| Untersetzung, exakt: | 38.77790248160618 | |
| Dauereingangsdrehzahl, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Masse: | 7.2 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 15 mm |
| Länge: | L | 12 mm |
Download
3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Datenblatt
Technische Informationen