Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Getriebemotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR-Flat
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 60.5 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 60 %
Wirkungsgrad, max.: ηmax 63 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 11800 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.00431 A
Nenndrehmoment bis: MN 7.28 mNm
Anhaltemoment bis: MH 0.441 mNm
Drehzahlkonstante: kn 2050 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.487 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 4.65 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.215 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 26700 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 1160 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 22.4 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 55.1 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 25 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 35 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 4.5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 48 s
Gehäusematerial: Kunststoff
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Untersetzung, exakt: 38.77790248160618
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 7.2 g
Drehzahl bis: nmax. 5000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 15 mm
Länge: L 12 mm

Arbeitsbereiche

1512U006SR 39:1

Motor Kennlinien

1512U006SR 39:1

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen