Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Getriebemotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR-Flat
Nennspannung: UN 3 V
Anschlusswiderstand: R 10.4 Ω
Betriebsspannung, min.: 3.2 V
Betriebsspannung, max.: 5.5 V
Impulse pro Umdrehung: N 8
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 60 %
Wirkungsgrad, max.: ηmax 68 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 13400 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.01 A
Nenndrehmoment bis: MN 8.61 mNm
Anhaltemoment bis: MH 0.54 mNm
Drehzahlkonstante: kn 4640 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.216 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 2.06 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.486 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 24700 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 175 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 24 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 58 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 36 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 61 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5.4 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 190 s
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstromaufnahme, Mittelwert: IDD 8 mA
Betriebstemperaturbereich, min.: 0 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 70 °C
Wicklungstemperatur, max.: 70 °C
Untersetzung, exakt: 38.77790248160618
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 7.2 g
Drehzahl bis: nmax. 5000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 15 mm
Länge: L 14.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen