Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 3 V
Anschlusswiderstand: R 13.6 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 62 %
Leerlaufdrehzahl: n0 11200 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.00814 A
Anhaltemoment: MH 0.522 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.02 mNm
Drehzahlkonstante: kn 3880 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.258 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 2.46 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.406 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 21500 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 275 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 18 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 65 ·10³rad/s²

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen