Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 3 V
Anschlusswiderstand: R 10.4 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 68 %
Leerlaufdrehzahl: n0 13400 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.01 A
Anhaltemoment: MH 0.54 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.02 mNm
Drehzahlkonstante: kn 4640 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.216 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 2.06 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.486 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 24700 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 175 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 24 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 58 ·10³rad/s²

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen