Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Flachmotoren
Produktfamilie: FAULHABER B-Flat
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 92.7 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 53 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 14900 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.009 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.44 mNm
Anhaltemoment bis: MH 0.904 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 1339 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.747 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 7.13 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 17423 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 2282 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 126 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 13 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 65 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 45 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 12 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 133 s
Gehäusematerial: Kunststoff
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: 80 °C
Masse: 6.9 g
Drehzahl bis: nmax. 40000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

1509T012B
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1509T012B
Serie 1509 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors