Bürstenlose DC-Flachmotoren
1509T006B
4-Pol-Technologie
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 12 V
- Nenndrehmoment bis:
- 0.45 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 15000 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 0.953 mNm
- Durchmesser:
- 15 mm
- Länge:
- 8.8 mm
Vorzüge
- Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 9 mm bis 22 mm
- 4-Pol-Bauweise
- Elektronische Kommutierung mit 3 digitalen Hall Sensoren
- Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
- Präziser Gleichlauf
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Flachmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER B-Flat | |
| Nennspannung: | UN | 6 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 22 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 54 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 15000 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.019 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 0.45 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 0.953 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.019 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 2682 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.373 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 3.56 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.281 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 16577 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 570 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 120 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.69 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 14 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 65 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 45 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 12 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 133 s |
| Gehäusematerial: | Kunststoff | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -25 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 80 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 80 °C | |
| Masse: | 6.9 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 40000 min⁻¹ |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors