Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Flachmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR-Flat
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 156 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 68 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 12900 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.00232 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.444 mNm
Anhaltemoment bis: MH 0.644 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1110 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.904 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 8.63 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.116 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 20000 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 3550 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 16.8 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 80.5 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 25 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 35 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 4.5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 48 s
Gehäusematerial: Kunststoff
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Masse: 4.3 g
Drehzahl bis: nmax. 16000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

1506N012SR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1506N012SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen