Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 73 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 40.86556927297668
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 19 g
Durchmesser Getriebe: Ø 16 mm
Getriebelänge: L 29.9 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen