Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 35 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 126741.24584372755
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 30 g
Durchmesser Getriebe: Ø 16 mm
Getriebelänge: L 44.6 mm

Download

Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen