Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 90 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 4.5
Dauereingangsdrehzahl, max.: 6000 min⁻¹
Masse: 19 g
Durchmesser Getriebe: Ø 15 mm
Getriebelänge: L 17.1 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen