Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Anzahl Getriebestufen: 1
Untersetzung: 4.9
Dauerdrehmoment, max.: 0.06 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max.: 0.09 Nm
Spitzendrehmoment: 0.15 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max.: 14000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: 17000 min⁻¹
Dauerleistung, max.: 5 W
Kurzzeitleistung, max.: 7 W
Wirkungsgrad, max.: 91 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max.: 5.43 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch: 1 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch: 1.1 °
Länge ohne Motor L2: 15.2 mm
Masse ohne Motor, ca.: 13 g
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb: =
Gehäusewerkstoff: Edelstahl
Zahnräderwerkstoff: Edelstahl

Arbeitsbereiche

14GPT 3,3:1
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Serie 14GPT

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen