Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SXR
Nennspannung: UN 4.5 V
Anschlusswiderstand: R 1.19 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 78 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7490 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0505 A
Nenndrehmoment bis: MN 6.05 mNm
Anhaltemoment bis: MH 21.2 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1680 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 5.69 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: 351 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 78.8 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.16 ms
Rotorträgheitsmoment: J 1.13 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 9.9 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 28.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 25 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.3 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 11 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 355.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 270 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 36 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 25.8 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

1437U4.5SXR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1437U4.5SXR
Serie 1437 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers