Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 7.97 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 72 %
Leerlaufdrehzahl: n0 7370 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0258 A
Anhaltemoment: MH 20.9 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.377 mNm
Drehzahlkonstante: kn 647 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 14.8 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 350 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 529 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 4.14 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.739 gcm²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 10 / 28.75 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 12 / 358.4 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Masse: 26.5 g
Drehrichtung: rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Magnetmaterial: NdFeB

Arbeitsbereiche

1437E012GXR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1437E012GXR
Serie 1437 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers