Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER GXR
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 2.25 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 68 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 6680 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.047 A
Nenndrehmoment bis: MN 6.61 mNm
Anhaltemoment bis: MH 18.6 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1230 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 7.76 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: 357 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 147 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.23 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.721 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 10 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 28.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 25 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.3 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 12 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 358.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 270 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 36 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 26.5 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 14 mm
Länge: L 37 mm
Serie 1437 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers