Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SXR
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 7.97 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 78 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7720 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0198 A
Nenndrehmoment bis: MN 6.05 mNm
Anhaltemoment bis: MH 21.9 mNm
Drehzahlkonstante: kn 647 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 14.8 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: 350 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 529 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.14 ms
Rotorträgheitsmoment: J 1.13 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 9.9 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 28.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 25 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.3 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 11 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 355.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 270 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 36 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 25.8 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 1437 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers