Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SXR
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 71.6 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 66 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 9750 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0119 A
Nenndrehmoment bis: MN 2.74 mNm
Anhaltemoment bis: MH 7.39 mNm
Drehzahlkonstante: kn 418 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 22.9 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: 1310 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 2370 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 10.9 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.798 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 12 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 36.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 31 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.4 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 8.2 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 355.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 21 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 14.9 g
Drehzahl bis: nmax. 15000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

1424E024SXR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1424E024SXR
Serie 1424 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers