Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SXR
Nennspannung: UN 4.5 V
Anschlusswiderstand: R 2.78 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 65 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 9370 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0599 A
Nenndrehmoment bis: MN 2.71 mNm
Anhaltemoment bis: MH 6.94 mNm
Drehzahlkonstante: kn 2150 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 4.45 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: 1340 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 90 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 11.2 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.524 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 12 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 36.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 32 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.4 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 8.2 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 355.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 21 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 15.1 g
Drehzahl bis: nmax. 15000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 14 mm
Länge: L 23.3 mm
Serie 1424 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers