Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 80 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 9.679012345679013
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 20 g
Durchmesser: Ø 14 mm
Länge: L 25 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen