Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 60 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 190.32736359850063
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 27 g
Durchmesser Getriebe: Ø 14 mm
Getriebelänge: L 33.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen