Zum Hauptinhalt springen
Zur Suche springen
Zur Hauptnavigation springen
Um unseren Shop in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Javascript in Ihrem Browser zu aktivieren.
Karriere
Presse
Lieferanten
Deutsch
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
Produkte
Motoren
DC-Motors
Bürstenlose DC-Motoren
Motoren mit integrierter Elektronik
Schrittmotoren
Linearmotoren
Präzisionsgetriebe
Planetengetriebe
Stirnradgetriebe und Stirnradgetriebe, spielarm
Linearaktuatoren
Linearaktuatoren mit Getriebe
Linearaktuatoren mit Direktantrieb
Encoder
Inkrementalgeber
Absolutwertgeber
Steuerungen
Speed Controller
Motion Controller
Stepper Controller
Zubehör
Bremsen
Bremschopper
Elektronische Filter
Produktkatalog/Shop
Start Drive Calculator
Lösungen
Standard-Antriebslösungen
Modifizierte Antriebslösungen
Möglichkeiten der Modifizierung
Anwendungsbeispiele
Kundenspezifische Antriebslösungen
Projektmanagement
Anwendungsbeispiele
Märkte
Medizin
Medizinische Beatmung
Exoskelette & Prothetik
Medizinische Bildgebung
Pharma-Automatisierung
Medizinische Pumpen
Dentalgeräte
OP-Roboter
Chirurgische Handwerkzeuge
Medizinische Reha
Luft- und Raumfahrt
Kabinenausrüstung
Satelliten
Weltraumforschung
Industrie & Automation
Textilien
Elektrische Greifer
Förderbänder
Halbleiter
Pumpen
Schweißausrüstung
Labor-Automatisierung
Point of Care
Probenverteilung
Laboranalyse
Robotik
Agrarrobotik
Humanoide Roboter
Intelligente Logistikroboter
Inspektionsrobotik
Ferngesteuerte Roboter
Kompakte Industrieroboter
Mess- & Prüftechnik
Prüfung von Materialeigenschaften
Materialanalyse
3D-Vermessung
Motorisierte Handgeräte
Handwerkzeug für Industrie und Landwirtschaft
Tätowiermaschine
Optik
Laser-Ausrichtung
Infrarot-Optik und Restlichtverstärker
Kamerabewegung
Mikroskop-Teleskop
Support
Motoren
FAQ
Appication Notes
Tutorials
How-to-Videos
Webinare
Getriebe
FAQ
How-to-Videos
Webinare
Encoder
FAQ
Application Notes
How-to-Videos
Webinare
Steuerungen
FAQ
Application Notes
Konformitäts- und Einbauerklärungen
Downloads
How-to-Videos
Webinare
FAULHABER Motion Manager
MOTION MANAGER 7
MOTION MANAGER 6
After sales
Know How
Tutorials
Application Notes
How-to-Videos
Webinarbibliothek
Glossar
Über uns
Unternehmen
Unternehmensprofil
Unternehmensphilosophie
Compliance
Firmengeschichte
FAULHABER GROUP
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit im Unternehmen
Produktnachhaltigkeit
Engagement für unsere Mitarbeiter
Standorte
DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG (DE)
FAULHABER SA (CH)
FAULHABER MICROMO LLC (USA)
FAULHABER Motors Hungaria Kft. (HU)
FAULHABER Motors Romania S.R.L. (RO)
FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co. Ltd. (CN)
FAULHABER Benelux B.V. (NL)
FAULHABER France SAS (FR)
FAULHABER Austria GmbH (AT)
FAULHABER Polska sp. z o.o. (PL)
FAULHABER Asia Pacific Pte Ltd. (SG)
FAULHABER Malaysia Sdn Bhd (MY)
FAULHABER Italia S.r.l. (IT)
FAULHABER Nordic ApS (DK)
FAULHABER India Pvt Ltd (IN)
Events
Messen
Webinare
Motion
Kontakt
Karriere
Presse
Lieferanten
Deutsch
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
Bildergalerie überspringen
Start Drive Calculator
Planetengetriebe
14/1 112:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
1 ... 6
Dauerdrehmoment bis:
300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
450 mNm
Untersetzung:
3.71 ... 5647
Durchmesser:
14 mm
Länge:
20.9 ... 41.5 mm
Weitere Produktdetails
Varianten
14/1 246:1
14/1 415:1
14/1 989:1
14/1 5647:1
14/1 159:1
14/1 592:1
14/1 2608:1
14/1 4365:1
14/1 134:1
14/1 112:1
14/1 9,7:1
14/1 190:1
14/1 3,71:1
14/1 14:1
14/1 66:1
14/1 94:1
14/1 43:1
14/1 1526:1
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Artikel anfragen
Vorzüge
Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe
Verwendung von Hochleistungskunststoffen und Keramikbauteilen
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar
Kompetente Realisierung von kundenspezifischen Ausführungen
Werte
Zeichnung
Downloads
Produktkategorie:
Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.:
η
max.
60 %
Betriebstemperaturbereich, min.:
-30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.:
100 °C
Untersetzung, exakt:
111.84636488340192
Dauereingangsdrehzahl, max.:
5000 min⁻¹
Masse:
27 g
Durchmesser Getriebe:
Ø
14 mm
Getriebelänge:
L
33.3 mm
3D-CAD-Datei
Download
3D-CAD Files
EN
Absolutes Untersetzungsverhältnis
DE
EN
FR
JP
CN
Datenblatt
DE
EN
FR
JP
CN
Technische Informationen
DE
EN
FR
JP
CN
zurück
Herzlich willkommen!
Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land.
Land
Deutschland
Afghanistan
Albanien
Algerien
Amerikanisch-Samoa
Amerikanische Jungferninseln
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktika
Antigua und Barbuda
Arabische Emirate
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivien
Bonaire, Sint Eustatius und Saba
Bosnien und Herzegowina
Botswana
Bouvetinsel
Brasilien
Britische Jungferninseln
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Brunei
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Cookinseln
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanische Republik
Dschibuti
Dänemark
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falklandinseln
Fidschi
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch-Polynesien
Französische Süd- und Antarktisgebiete
Färöer-Inseln
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard und die McDonaldinseln
Honduras
Hong Kong
Indien
Indonesien
Insel Man
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jersey
Jordanien
Kaimaninseln
Kambodscha
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisistan
Kiribati
Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten
Kokosinseln
Kolumbien
Kongo
Kongo (Dem. Rep.)
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldawie
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Neukaledonien
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Norfolkinsel
Norwegen
Népal
Nördliche Marianen
Oman
Pakistan
Palau
Palästina
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn
Polen
Portugal
Puerto Rico
Republik Kosovo
Republik Südafrika
Ruanda
Rumänien
Russland
Réunion
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent und die Grenadinen
Saint-Barthélemy
Saint-Pierre und Miquelon
Salomonen
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Sint Maarten (niederl. Teil)
Slowakei
Slowenien
Somalia
Spanien
Sri Lanka
St. Kitts und Nevis
Staat Vatikanstadt
Sudan
Suriname
Svalbard und Jan Mayen
Swasiland
Syrien
São Tomé und Príncipe
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
Südkorea
Südsudan
Tadschikistan
Taiwan
Tansania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Turkmenistan
Turks- und Caicosinseln
Tuvalu
Türkei
Uganda
Ukraine
Ungarn
Union der Komoren
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Vietnam
Wallis und Futuna
Weihnachtsinsel
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Ägypten
Äquatorial-Guinea
Äthiopien
Åland
Österreich
Bestätigen