Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CXR
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 15.6 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 62 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 8740 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0291 A
Nenndrehmoment bis: MN 3.83 mNm
Anhaltemoment bis: MH 8.61 mNm
Drehzahlkonstante: kn 785 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.277 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 12.2 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.082 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 1010 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 280 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 6 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.57 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 152 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 10 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 28.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 26 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 4.6 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 8.7 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 249.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 230 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 40 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 21 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 13 mm
Länge: L 36 mm

Arbeitsbereiche

1336U012CXR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1336U012CXR
Serie 1336 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen