DC-Kleinstmotoren
1336C012CXR
Graphitkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 24 V
- Nenndrehmoment bis:
- 3.83 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 8930 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 8.62 mNm
- Durchmesser:
- 13 mm
- Länge:
- 36 mm
Vorzüge
- Hohe Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +100 °C (optional -55 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Sehr hohe Leistungsdichte
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER CXR | |
| Nennspannung: | UN | 12 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 15.6 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 62 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 8740 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0291 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 3.83 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 8.61 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 785 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 1.277 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 12.2 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.082 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 1010 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 280 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 6 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.57 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 152 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 10 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 28.6 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 26 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 4.6 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 8.7 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 249.1 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 230 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 40 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 100 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 21 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 13 mm |
| Länge: | L | 36 mm |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen