DC-Kleinstmotoren
1331X006SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 24 V
- Nenndrehmoment bis:
- 3.44 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 10700 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 11.2 mNm
- Durchmesser:
- 13 mm
- Länge:
- 31.2 mm
Vorzüge
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +85 °C (optional bis +125 °C)
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform mit integriertem Encoder
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER SR | |
| Nennspannung: | UN | 6 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 2.83 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 80 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 10700 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0226 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 1.96 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 11.2 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 1790 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.56 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 5.33 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.187 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 950 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 70 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 7 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.71 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 160 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 11 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 31.29 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 28 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 6 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 8.1 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 247.2 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 220 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 48 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 19 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 12000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen