Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 52.9 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 79 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 10500 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0055 A
Nenndrehmoment bis: MN 3.31 mNm
Anhaltemoment bis: MH 9.74 mNm
Drehzahlkonstante: kn 439 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 2.28 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 21.7 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.046 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 1070 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 1100 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 7 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.63 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 160 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 11 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 31.29 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 28 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 8.1 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 247.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 220 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 48 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 19 g
Drehzahl bis: nmax. 12000 min⁻¹
Serie 1331 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen