Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 34.6 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 62 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 12800 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0153 A
Nenndrehmoment bis: MN 1.32 mNm
Anhaltemoment bis: MH 2.84 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1110 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.897 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 8.58 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.117 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 4490 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 533 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 19 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.4 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 71 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 15 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 42.63 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 37 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.9 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 6.8 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 213.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 12 g
Drehzahl bis: nmax. 17000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 13 mm
Länge: L 19.2 mm

Arbeitsbereiche

1319T012SR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1319T012SR
Serie 1319 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen