DC-Kleinstmotoren
1228E018SXR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 18 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 3.94 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 8520 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 14.9 mNm |
| Durchmesser: | Ø | 12 mm |
| Länge: | L | 28.3 mm |
Vorzüge
- Hohes Leistungs-/Volumenverhältnis dank neuer Wicklungstechnologie
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Hocheffiziente Lösung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Vollständig durchmesserkonforme Lösung verfügbar
- Große Auswahl an Spannungsvarianten und Optionen
| Nennspannung: | UN | 18 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 24.1 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 82 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 8520 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0064 A |
| Anhaltemoment: | MH | 14.9 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 0.129 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 475 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 2.05 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 20.1 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.051 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 570 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 960 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 2.7 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.45 gcm² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 11 / 42 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 12 / 287.8 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 100 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Masse: | 16.8 g | |
| Drehrichtung: | rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 11000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers