DC-Kleinstmotoren
1228C006SXR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 3 ... 18 V
- Nenndrehmoment bis:
- 4 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 9030 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 16.2 mNm
- Durchmesser:
- 12 mm
- Länge:
- 28.3 mm
Vorzüge
- Hohes Leistungs-/Volumenverhältnis dank neuer Wicklungstechnologie
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Hocheffiziente Lösung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Vollständig durchmesserkonforme Lösung verfügbar
- Große Auswahl an Spannungsvarianten und Optionen
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER SXR | |
| Nennspannung: | UN | 6 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 2.39 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 83 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 8980 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0211 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 3.95 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 15.8 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 1500 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.666 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 6.36 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.157 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 564 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 100 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 2.7 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.45 gcm² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 11 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 42 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 38 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 6.3 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 12 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 287.8 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 260 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 43 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 100 °C | |
| Masse: | 16.8 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 11000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers