Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SXR
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 10.2 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 82 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 8700 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.01 A
Nenndrehmoment bis: MN 3.95 mNm
Anhaltemoment bis: MH 15.3 mNm
Drehzahlkonstante: kn 727 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.38 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 13.1 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.076 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 566 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 429 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 2.7 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.45 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 11 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 42 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 38 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6.3 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 12 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 287.8 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 260 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 43 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 100 °C
Masse: 16.8 g
Drehzahl bis: nmax. 11000 min⁻¹
Serie 1228 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers