Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SXR
Nennspannung: UN 9 V
Anschlusswiderstand: R 5.24 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 83 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 9030 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0142 A
Nenndrehmoment bis: MN 4 mNm
Anhaltemoment bis: MH 16.2 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1010 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.967 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 9.49 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.108 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 555 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 220 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 2.7 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.45 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 11 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 42 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 38 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6.3 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 12 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 287.8 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 260 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 43 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 100 °C
Masse: 16.8 g
Drehzahl bis: nmax. 11000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

1228V009SXR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1228V009SXR

Download

Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers