Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 18.1 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 72 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 29700 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.031 A
Nenndrehmoment bis: MN 1.99 mNm
Anhaltemoment bis: MH 10.2 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.073 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 5.3 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 1237 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.808 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 7.72 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.13 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 2902 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 307 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.6 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.15 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 677 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 7.3 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 36.6 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 3.2 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 207 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 13 g
Drehzahl bis: nmax. 79000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

1226S024B
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1226S024B
Serie 1226 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver