Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 5.45 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 72 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 27400 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.054 A
Nenndrehmoment bis: MN 1.97 mNm
Anhaltemoment bis: MH 8.99 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.073 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 5.3 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 2318 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.431 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 4.12 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.243 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 3066 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 85 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.7 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.15 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 621 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 7.3 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 36.6 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 3.2 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 207 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 13 g
Drehzahl bis: nmax. 79000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 12 mm
Länge: L 26 mm
Serie 1226 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver