Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 15 V
Anschlusswiderstand: R 29.4 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 82 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 13400 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0047 A
Nenndrehmoment bis: MN 1.75 mNm
Anhaltemoment bis: MH 5.36 mNm
Drehzahlkonstante: kn 901 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.11 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 10.6 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.094 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 2500 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 350 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 298 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 14 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 39.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 36 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 27 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 226.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 210 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 160 s
Gehäusematerial: Stahl, schwarz beschichtet
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Masse: 13.5 g
Drehzahl bis: nmax. 16000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 12 mm
Länge: L 24.2 mm

Arbeitsbereiche

1224N015SR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1224N015SR
Serie 1224 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen