Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 4.6 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 82 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 13900 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0122 A
Nenndrehmoment bis: MN 1.51 mNm
Anhaltemoment bis: MH 5.31 mNm
Drehzahlkonstante: kn 2320 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.43 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 4.11 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.243 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 2600 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 55 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 295 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 14 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 39.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 36 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 27 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 226.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 210 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 160 s
Gehäusematerial: Stahl, schwarz beschichtet
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Masse: 13.5 g
Drehzahl bis: nmax. 16000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 12 mm
Länge: L 24.2 mm
Serie 1224 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen