DC-Kleinstmotoren
1224A015SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 15 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 1.75 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 13400 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 5.36 mNm |
| Durchmesser: | Ø | 12 mm |
| Länge: | L | 24.2 mm |
Vorzüge
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +85 °C (optional bis +125 °C)
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform mit integriertem Encoder
| Nennspannung: | UN | 15 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 29.4 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 82 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 13400 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0047 A |
| Anhaltemoment: | MH | 5.36 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 0.05 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 901 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 1.11 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 10.6 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.094 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 2500 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 350 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 5 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.18 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 298 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 14 / 39.1 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 5 / 226.1 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 85 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, schwarz beschichtet | |
| Masse: | 13.5 g | |
| Drehrichtung: | rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen