Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 4.6 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahl: n0 13900 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0122 A
Anhaltemoment: MH 5.31 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.05 mNm
Drehzahlkonstante: kn 2320 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.43 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 4.11 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.243 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 2600 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 55 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 295 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 14 / 39.1 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 5 / 226.1 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Gehäusematerial: Stahl, schwarz beschichtet
Masse: 13.5 g
Drehrichtung: rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bis: nmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Magnetmaterial: NdFeB
Serie 1224 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen