Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER S/G
Nennspannung: UN 4.5 V
Anschlusswiderstand: R 10.7 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 75 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 15300 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0072 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.753 mNm
Anhaltemoment bis: MH 1.14 mNm
Drehzahlkonstante: kn 3460 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.289 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 2.76 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.362 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 13400 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 150 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 20 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.14 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 81 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 16 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 46.2 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 42 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 37 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 3.4 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 218.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 200 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 170 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Masse: 11 g
Drehzahl bis: nmax. 19000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 12 mm
Länge: L 18.7 mm

Arbeitsbereiche

1219N4.5G
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1219N4.5G
Serie 1219 ... G

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen