Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER S/G
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 69 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 71 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 16000 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0043 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.741 mNm
Anhaltemoment bis: MH 1.19 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1360 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.733 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 7 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.143 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 13400 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 1200 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 18 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.13 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 92 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 16 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 46.2 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 42 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 37 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 3.4 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 218.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 200 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 170 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Masse: 11 g
Drehzahl bis: nmax. 19000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 12 mm
Länge: L 18.7 mm
Serie 1219 ... G

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen