DC-Kleinstmotoren
1219E015G
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 4.5 ... 15 V
- Nenndrehmoment bis:
- 0.753 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 16100 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 1.19 mNm
- Durchmesser:
- 12 mm
- Länge:
- 18.7 mm
Vorzüge
- Hochleistungs-Magnete
- Weiter Betriebstemperaturbereich
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER S/G | |
| Nennspannung: | UN | 15 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 131 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 68 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 16100 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0035 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 0.643 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 0.956 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 1110 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.902 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 8.61 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.116 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 16900 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 1600 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 19 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.11 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 87 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 16 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 46.2 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 42 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 37 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 3.4 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 218.3 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 200 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 170 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 85 °C | |
| Masse: | 11 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 19000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 12 mm |
| Länge: | L | 18.7 mm |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen