DC-Kleinstmotoren
1218V4.5SXR
Edelmetallkommutierung
Art.-Nr.: 1218.00002
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 4.5 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 2 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 11700 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 6.92 mNm |
| Durchmesser: | Ø | 12 mm |
| Länge: | L | 18.3 mm |
Vorzüge
- Hohes Leistungs-/Volumenverhältnis dank neuer Wicklungstechnologie
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Hocheffiziente Lösung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Vollständig durchmesserkonforme Lösung verfügbar
- Große Auswahl an Spannungsvarianten und Optionen
| Nennspannung: | UN | 4.5 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 2.34 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 79 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 11700 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0232 A |
| Anhaltemoment: | MH | 6.92 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 0.082 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 2620 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.375 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 3.64 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.279 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 1690 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 65.4 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 5.3 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.3 gcm² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 16 / 54.3 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 11 / 224.9 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 100 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Masse: | 10 g | |
| Drehrichtung: | rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 14000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers